(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    15
  • トラスココード:
    134-2963
  • 材質1:
    容器:PP、蓋:HDPE

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500031

1パック

25個入り

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィン円錐形沈殿管PP製/蓋:HDPE15ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:HDPE

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15mlの型番500031のページです。
型番500031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

    TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RK

    TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:50ml 500041-RK

      スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付き

      スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付き

        TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済

        TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済

          TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

          TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

            TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

            TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

              TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

              TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

                TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

                TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

                  スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

                  スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

                    TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

                    TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

                      TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)

                      TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)

                        スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

                        スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

                          TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml

                          TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 600円 1,099円 1,168円 770円 20,491円 583円 1,500円 700円 1,794円 770円 1,168円 1,973円 1,077円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50
                            本体材質 PP PP PP PP PP PP PP PS PS PP PP PP PP
                            容量(ml) 15 50 50 50 15 15 15 15 15 15 50 15 50
                            トラスココード 134-2963 134-4628 134-4669 134-2999 134-4625 134-4634 134-2937 134-2981 134-4695 136-6688 134-6187 134-2905 134-2934
                            材質1 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PS、蓋:HDPE 容器:PS、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE 容器:PP、蓋:HDPE

                            TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました