(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9100XXi用交換用液晶フィルター

9100XXi用交換用液晶フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
61,797円 51,019円
税込単価
67,977円 56,121円

【特長】・スタンダードビュータイプの液晶フィルターです。【用途】・TIG、MI...

詳細情報を確認する

  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #5・#8・#9~#13
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • JANコード:
    4549395484218
  • トラスココード:
    828-2646
  • 適合機種:
    577700J、547725J
  • 質量(g):
    185

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500026

1個

61,797円

51,019

( 56,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードビュータイプの液晶フィルターです。
【用途】
・TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。

カタログ

500026で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9100XXi用交換用液晶フィルターの型番500026のページです。
型番500026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9100XXi用交換用液晶フィルター

9100XXi用交換用液晶フィルター

    遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

    遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

      保護プレート

      保護プレート

        スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

        スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

          スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

          スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

              電気溶接用ゴーグル

              電気溶接用ゴーグル

                スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

                スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

                  遮光ゴーグル

                  遮光ゴーグル

                    液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                    液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                      3Mスピードグラス保護プレート

                      3Mスピードグラス保護プレート

                        手持ち面用自動遮光フィルタ#10  TYAF-10

                        手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10

                          スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット

                          スピードグラス 9100FX用交換部品・オプションフロントカバーキット

                            メーカー スリーエムジャパン スター電器製造 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スター電器製造 スリーエムジャパン 山本光学 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 61,797円 15,963円 1,928円 35,738円 69,975円 31,956円 1,810円 61,799円 2,306円 20,625円 9,323円 8,990円 4,676円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            遮光前 #3 #3.5 - #3 #3 #3 - - - #3.5 - - -
                            遮光後 #5・#8・#9~#13 #9~13 - #8~#12 #5・#8・#9~#13 #8~#12 - - - #9~#13 - - -
                            遮光スピード(秒) 1/10000 1/10000 - 1/10000 1/10000 1/10000 - - - 1/25000 - - -
                            JANコード 4549395484218 - - 4549395809752 4549395484232 - - 4549395484225 - - 4549395409013 - 4987580181854
                            トラスココード 828-2646 - - 115-6500 819-2644 - - 828-2647 - - 795-2651 - 828-9827

                            9100XXi用交換用液晶フィルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました