(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,867円
税込単価
24,054円

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    2
  • トラスココード:
    134-6236

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

型番

500020-N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)~50本体材質PP
容量(ml)2トラスココード134-6236

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500020-N

1個

21,867( 24,054円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィンマイクロ沈殿管PP製2ml色:N
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:Nの型番500020-Nのページです。
型番500020-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

          TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

          TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

            TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

            TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml

              TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml

              TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml

                TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

                TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml

                  TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

                  TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

                    TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

                    TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

                      TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

                      TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

                        TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

                        TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

                          TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

                          TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 21,867円 38,400円 19,200円 21,867円 566円 497円 565円 466円 5,564円 600円 333円 480円 15,978円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 - ~50 ~50 ~50 2000~
                            本体材質 PP PP PP PP PP PC PC PP PP PP PP PP PP
                            容量(ml) 2 0.5 1.5 1.5 50 16 50 16 - 50 10 30 8000
                            トラスココード 134-6236 134-6252 134-4661 134-6280 134-2936 134-6224 136-6714 134-4626 134-6205 134-4613 136-6674 134-6226 134-7752

                            TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト