(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,867円
税込単価
24,054円

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    1.5
  • トラスココード:
    134-6280

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

型番

500010-A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500010-A

1個

21,867( 24,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィンマイクロ沈殿管PP製1.5ml色:A
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:Aの型番500010-Aのページです。
型番500010-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

          TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

          TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

            TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

            TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

                TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml

                  TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

                  TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

                    スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

                    スピンウィン円錐形沈殿管 PS製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き

                      スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

                      スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き

                        TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

                        TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 21,867円 19,200円 43,733円 38,400円 333円 600円 480円 770円 600円 1,794円 1,973円 583円 350円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 -
                            本体材質 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PS PP PP -
                            容量(ml) 1.5 1.5 0.5 0.5 10 15 30 15 50 15 15 15 -
                            トラスココード 134-6280 134-4661 868-3086 134-6252 136-6674 134-2963 134-6226 136-6688 134-4613 134-4695 134-2905 134-4634 134-4672

                            TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました