(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリードラゴン ツナギ服 レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリードラゴン ツナギ服 レッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,606円 ~ 7,295円
税込価格
7,267円 ~ 8,025円

【特長】・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 色詳細:
    レッド
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4582103911163
824-6064
101
124
52
82
177~182
62

1個

6,834( 7,517円 )

7日目

4L
4582103911170
824-6065
106
128
54
85
182~187
64

1個

7,295( 8,025円 )

7日目

5L
4582103911187
824-6066
116
138
56
88
187~192
66

1個

7,295( 8,025円 )

7日目

L
4582103911125
824-6067
91
116
48
76
167~172
58

1個

6,606( 7,267円 )

7日目

LL
4582103911132
824-6068
96
120
50
79
172~177
60

1個

6,606( 7,267円 )

7日目

M
4582103911149
824-6069
86
112
46
73
162~167
56

1個

6,606( 7,267円 )

7日目

S
4582103911156
824-6070
81
108
44
70
157~162
54

1個

6,606( 7,267円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
・カラーが充実しています。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリードラゴン ツナギ服 レッド

スリードラゴン ツナギ服 レッド

    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

      ツナギ服 3Lサイズ レッド

      ツナギ服 3Lサイズ レッド

        メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
        通常価格 6,606円 5,998円 12,300円
        通常出荷日 7日目   7日目   7日目  
        商品分類 ツナギ ツナギ -
        色(系統) -
        季節 通年 通年 -
        袖形状 長袖 長袖 -
        仕様 男性用 男性用 -

        スリードラゴン ツナギ服 レッド のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました