(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖つなぎ服 ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50000-NB-L
長袖つなぎ服 ネイビーブルー ナガソデツナギフク ネイビーブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,022円
税込単価
6,624円

【特長】・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    ネイビーブルー
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

50000-NB-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

50000-NB-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50000-NB-L

4560105067156
447-9033
91
-
-
76
167~172
58
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

6,022( 6,624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
・カラーが充実しています。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖つなぎ服 ネイビーブルーの型番50000-NB-Lのページです。
型番50000-NB-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖つなぎ服 ネイビーブルー

長袖つなぎ服 ネイビーブルー

    長袖つなぎ服 マリンブルー

    長袖つなぎ服 マリンブルー

      長袖つなぎ服 ブラック

      長袖つなぎ服 ブラック

        スリードラゴン ツナギ服 レッド

        スリードラゴン ツナギ服 レッド

          つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

          つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

              つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

              つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                  防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

                  防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

                    長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                    長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                      ツナギ服 1760

                      ツナギ服 1760

                        AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

                        AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

                          AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

                          AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
                            通常価格 5,800円 5,800円 5,800円 6,606円 7,744円 7,141円 7,141円 9,580円 6,812円 9,580円 11,425円 5,998円 5,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ
                            色(系統) -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 通年 通年 通年
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男性用 男性用 男性用

                            長袖つなぎ服 ネイビーブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50000-NB-3L
                            50000-NB-4L
                            50000-NB-5L
                            50000-NB-LL
                            50000-NB-M
                            50000-NB-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm) 仕様詳細

                            6,831円

                            ( 7,514円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4560105067187447-90251011245282177~18262前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

                            7,295円

                            ( 8,025円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4L4560105067194824-60621061285485182~18764-

                            7,295円

                            ( 8,025円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5L4560105067200824-60631161385688187~19266-

                            6,022円

                            ( 6,624円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4560105067163447-904196--79172~17760前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

                            6,022円

                            ( 6,624円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4560105067170447-905086--73162~16756前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            S4582103912726853-9014811084470157~16254-

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました