(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖つなぎ服 マリンブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長袖つなぎ服 マリンブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,800円 ~ 7,295円
税込価格
6,380円 ~ 8,025円

【特長】・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    マリンブルー
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4560105067125
447-8983
101
124
52
82
177~182
62
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

6,622( 7,284円 )

1日目

4L
4560105067132
824-6060
106
128
54
85
182~187
64
-

1個

7,295( 8,025円 )

7日目

5L
4560105067149
824-6061
116
138
56
88
187~192
66
-

1個

7,295( 8,025円 )

7日目

4560105067095
447-8991
91
-
-
76
167~172
58
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

6,022( 6,624円 )

1日目

LL
4560105067101
447-9009
96
-
-
79
172~177
60
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

6,022( 6,624円 )

2日目

4560105067118
447-9017
86
-
-
73
162~167
56
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

6,022( 6,624円 )

2日目

S
4582103912719
853-9013
81
108
44
70
157~162
54
-

1個

5,800( 6,380円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
・カラーが充実しています。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖つなぎ服 マリンブルー

長袖つなぎ服 マリンブルー

    長袖つなぎ服 ネイビーブルー

    長袖つなぎ服 ネイビーブルー

      長袖つなぎ服 ブラック

      長袖つなぎ服 ブラック

        スリードラゴン ツナギ服 レッド

        スリードラゴン ツナギ服 レッド

          つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

          つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

            つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

              防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

              防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

                つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

                つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

                  フィッシング

                  フィッシング

                    帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

                    帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

                      長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                      長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                        長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                        長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                          AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

                          AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) アイトス AUTO-BI(山田辰) コーコス信岡 アイトス AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
                            通常価格 5,800円 5,800円 5,800円 6,606円 7,744円 7,141円 6,812円 7,141円 1,548円 3,410円 9,580円 9,580円 5,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目~   5日目   1日目~   3日目   5日目~   1日目~   1日目   7日目  
                            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ツナギ ズボン ズボン ツナギ ツナギ ツナギ
                            色(系統) - -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 - 通年 春夏 - 通年 通年 通年
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 - - 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 男女兼用 - 男性用 男性用 男性用

                            長袖つなぎ服 マリンブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました