(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・カラーが充実・価格以上の機能も満載です。・腰部にジャバラ(パワーネッ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • サイズ:
    M
  • 色詳細:
    エメラルドグリーン
  • JANコード:
    4560105067057
  • トラスココード:
    853-9011
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • ウエスト(cm):
    86
  • 胸囲(cm):
    112
  • 肩幅(cm):
    46
  • 股下(cm):
    73
  • 身長(cm):
    162~167
  • 袖丈(cm):
    56
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

50000-EM-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50000-EM-M

2個

5,800( 6,380円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが充実
・価格以上の機能も満載です。
・腰部にジャバラ(パワーネット仕様)を付けました。
【用途】
・自動車等整備。
・作業全般に。
【商品仕様】
・スリードラゴンツナギ服Mサイズエメラルドグリーン
・JANコード:4560105067057
・トラスココード:853-9011
・質量:750g
【材質/仕上】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーンの型番50000-EM-Mのページです。
型番50000-EM-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

      長袖つなぎ服 ブラック

      長袖つなぎ服 ブラック

        長袖つなぎ服 マリンブルー

        長袖つなぎ服 マリンブルー

          長袖つなぎ服 ネイビーブルー

          長袖つなぎ服 ネイビーブルー

            スリードラゴン ツナギ服 レッド

            スリードラゴン ツナギ服 レッド

              コーコス 長袖シャツA-1128 3 シルバーAM

              コーコス 長袖シャツA-1128 3 シルバーAM

                ブルゾン 41600・45600

                ブルゾン 41600・45600

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5601 下 92cm

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5601 下 92cm

                    メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) コーコス信岡 自重堂 ミドリ安全
                    通常価格 5,800円 5,998円 5,800円 5,800円 5,800円 6,606円 2,957円 3,422円 3,913円
                    通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   3日目   5日目   6日目  
                    商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ - ジャケット -
                    色(系統) - - -
                    季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 - - -
                    袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 -
                    仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男女兼用 -

                    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました