(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50000-EM-3L
AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン ベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,998円
税込単価
6,598円

【特長】・カラーが充実・価格以上の機能も満載です。・腰部にジャバラ(パワーネッ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 色詳細:
    エメラルドグリーン
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

50000-EM-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

50000-EM-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
グリーン購入法適合品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50000-EM-3L

3L
4560105067064
853-9008
101
124
52
82
177~182
62
適合

1個

5,998( 6,598円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが充実
・価格以上の機能も満載です。
・腰部にジャバラ(パワーネット仕様)を付けました。
【用途】
・自動車等整備。
・作業全般に。
【商品仕様】
・前開き部分ファスナー式
・腰帯脇ゴム仕様
・JANコード:4560105067064
・トラスココード:853-9008
・質量:750g
【材質/仕上】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーンの型番50000-EM-3Lのページです。
型番50000-EM-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーン

    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

    AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 Mサイズ エメラルドグリーン

      長袖つなぎ服 ブラック

      長袖つなぎ服 ブラック

        スリードラゴン ツナギ服 レッド

        スリードラゴン ツナギ服 レッド

          長袖つなぎ服 ネイビーブルー

          長袖つなぎ服 ネイビーブルー

            長袖つなぎ服 マリンブルー

            長袖つなぎ服 マリンブルー

              ブルゾン 41600・45600

              ブルゾン 41600・45600

                1999 スラックス(秋冬用・男女兼用)

                1999 スラックス(秋冬用・男女兼用)

                  メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) 自重堂 桑和
                  通常価格 5,998円 5,800円 5,800円 6,606円 5,800円 5,800円 3,422円 2,735円
                  通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目  
                  商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ジャケット ズボン
                  色(系統) - -
                  季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 - 秋冬
                  袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 -
                  仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用

                  AUTO-BI スリードラゴン ツナギ服 3Lサイズ エメラルドグリーンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  50000-EM-4L
                  50000-EM-5L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm) グリーン購入法適合品

                  7,295円

                  ( 8,025円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  4L4560105067071824-60581061285485182~18764-

                  7,295円

                  ( 8,025円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  5L4560105067088824-60591161385688187~19266-

                  オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました