(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖つなぎ服 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50000-BC-3L
長袖つなぎ服 ブラック ナガソデツナギフク ブラック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,622円
税込単価
7,284円

【特長】・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 質量(g):
    750.000
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

50000-BC-3L 解除

Loading...

 
カタログを表示

50000-BC-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50000-BC-3L

3L
4582103911095
447-8941
101
124
52
82
177~182
62
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

1個

6,622( 7,284円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
・カラーが充実しています。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖つなぎ服 ブラックの型番50000-BC-3Lのページです。
型番50000-BC-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖つなぎ服 ブラック

長袖つなぎ服 ブラック

    長袖つなぎ服 ネイビーブルー

    長袖つなぎ服 ネイビーブルー

      長袖つなぎ服 マリンブルー

      長袖つなぎ服 マリンブルー

        つなぎ服 グレー

        つなぎ服 グレー

          つなぎ服 ネイビーブルー

          つなぎ服 ネイビーブルー

            つなぎ服 アースグリーン

            つなぎ服 アースグリーン

              AUTO-BI 銀ナノ Lサイズ ネイビ-ブル- 3750-NB-L

              AUTO-BI 銀ナノ Lサイズ ネイビ-ブル- 3750-NB-L

                メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
                通常価格 5,800円 5,800円 5,800円 9,952円 11,667円 9,953円 9,808円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目~   4日目  
                商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ -
                色(系統) -
                季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 -
                袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 -
                仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 -

                長袖つなぎ服 ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                50000-BC-4L
                50000-BC-5L
                50000-BC-L
                50000-BC-LL
                50000-BC-M
                50000-BC-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm) 仕様詳細

                7,295円

                ( 8,025円 )
                2個 あり

                7日目

                4L4582103911101824-60561061285485182~18764-

                8,216円

                ( 9,038円 )
                2個 あり

                7日目

                5L4582103911118824-60571161385688187~19266-

                6,022円

                ( 6,624円 )
                4個 あり

                4日目

                L4582103911057447-895991--76167~17258前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

                6,022円

                ( 6,624円 )
                4個 あり

                4日目

                LL4582103911064447-896796--79172~17760前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

                6,022円

                ( 6,624円 )
                1個 あり

                1日目

                M4582103911071447-897586--73162~16756前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様

                5,800円

                ( 6,380円 )
                4個 あり

                7日目

                S4582103911088853-9007811084470157~16254-

                オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました