(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,733円 38,589円
税込単価
48,106円 42,448円

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PP
  • 容量(ml):
    0.5
  • トラスココード:
    868-3086

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

型番

500000-A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500000-A

1個

43,733円

38,589

( 42,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィンマイクロ沈殿管PP製0.5ml色:A
・トラスココード:868-3086
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:Aの型番500000-Aのページです。
型番500000-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

      TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

      TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

          TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

          TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml

            TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

            TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

              TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

                TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

                  TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

                  TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 2ml 色:N

                    TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                      TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882200

                          TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882200

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 43,733円 38,400円 333円 21,867円 600円 19,200円 480円 1,041円 21,867円 350円 1,154円 145円 629円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 250~499 ~50 - 500~999 100~249 500~999
                            本体材質 PP PP PP PP PP PP PP PP PP - PP PE PP
                            容量(ml) 0.5 0.5 10 1.5 50 1.5 30 250 2 - 500 125 500
                            トラスココード 868-3086 134-6252 136-6674 134-6280 134-4613 134-4661 134-6226 134-6185 134-6236 134-4672 134-4690 134-6196 136-6704

                            TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました