(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 5本指だし手 ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 5本指だし手 ショート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4965277005003
  • トラスココード:
    854-8376
  • ゲージ数:
    10
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    15
  • 中指長さ(cm):
    2
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

Loading...

製品特長・仕様

福徳 5本指だし手 ショート 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50

1個

329( 362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適です。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福徳 5本指だし手 ショートの型番50のページです。
型番50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 5本指だし手 ショート

福徳 5本指だし手 ショート

    福徳 Fドットのびのび

    福徳 Fドットのびのび

      福徳 Wドットのびのび

      福徳 Wドットのびのび

        福徳 2本指だし手

        福徳 2本指だし手

          福徳 Vドットのびのび

          福徳 Vドットのびのび

            福徳 3本指だし手

            福徳 3本指だし手

              福徳 Cドット

              福徳 Cドット

                しっくりがっちり薄手”(1双入)

                しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                  ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

                    布施商店 作業手袋 すべり止め のびのび5本指きり FT-3135 黒

                      PU指先コート編手袋(10双入)

                      PU指先コート編手袋(10双入)

                        のびのびキャラッテ

                        のびのびキャラッテ

                          スムースフィット 5P

                          スムースフィット 5P

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミドリ安全 布施商店 ブラストン 福徳産業 ペンギンエース
                            通常価格 329円 371円 311円 232円 320円 329円 248円 220円 1,400円 248円 2,860円 252円 615円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   4日目   4日目  
                            サイズ L フリー フリー L フリー L L - フリー - - フリー -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - -
                            JANコード 4965277005003 4965277005805 4965277007809 4965277006000 4965277006802 4965277007007 4965277004006 - - - - - -
                            トラスココード 854-8376 787-1333 787-1775 854-8379 787-1651 854-8393 854-8372 - - - - - -
                            ゲージ数 10 - - - 10 10 10 - - - - 10 -

                            福徳 5本指だし手 ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました