(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全標識 (立入禁止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-B
安全標識 (立入禁止) アンゼンヒョウシキ (タチイリキンシ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

【特長】・分かりやすいイラストで、立入禁止区域の表示に最適です。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

6-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-B

あぶない!ぜったいはいってはいけません
穴4ヵ所
4580284635397
780-9182
300
600
166

4個

674( 741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分かりやすいイラストで、立入禁止区域の表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全標識 (立入禁止) の型番6-Bのページです。
型番6-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全標識 (立入禁止)

安全標識 (立入禁止)

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-2 あぶないからはいってはいけません

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-2 あぶないからはいってはいけません

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-58 作業前の安全確認

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-58 作業前の安全確認

        ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

        ユニット 安全第一標識 +安全第一 エコユニボード 600×300mm

          はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

          はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-15 保安帽をかぶらない方の入場はお断り

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-15 保安帽をかぶらない方の入場はお断り

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-25 吊り荷の下は立入禁止

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-25 吊り荷の下は立入禁止

                  ユニタッグ

                  ユニタッグ

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-65 リスクアセスメント 危険・有害性の…

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-65 リスクアセスメント 危険・有害性の…

                      交通安全標識

                      交通安全標識

                        ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                        ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組

                          メーカー つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                          通常価格 674円 1,101円 913円 1,030円 840円 913円 900円 913円 1,322円 1,101円 177円 1,610円
                          通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   6日目  
                          材質(本体) ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - -

                          安全標識 (立入禁止) のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5
                          6
                          6-D
                          7
                          7-B
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                          674円

                          ( 741円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          保護帽をかぶらない方の入場はお断り穴4ヵ所4580284635373780-8844300600166

                          674円

                          ( 741円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          あぶないからはいってはいけません!穴4ヵ所4580284635380780-8968300600166

                          989円

                          ( 1,088円 )
                          4個 あり

                          7日目

                          立入禁止--134-6664600450254.000

                          674円

                          ( 741円 )
                          4個 あり

                          4日目

                          関係者以外立入禁止穴4ヵ所4580284635403780-9212300600166

                          963円

                          ( 1,059円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          関係者以外立入禁止穴4ヵ所4580284635410781-0067450600254.000

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました