(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエンドミル 4TFR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4TFR030-080-R05
ソリッドエンドミル 4TFR型 チョウコウボールエンドミル

通常単価(税別)
8,945円
税込単価
9,840円

【特長】・高送り加工時の切りくず排出性を向上チップポケット、すくい角を大きくし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4TFR030-080-R05 解除

Loading...

 
カタログを表示

4TFR030-080-R05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4TFR030-080-R05

3
8
0.5
6
60
4960664744978
825-0310
19.90

1個

8,945( 9,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工時の切りくず排出性を向上
チップポケット、すくい角を大きくし高送り加工でも優れた切りくず排出
・バリを抑制
低抵抗設計と優れた切りくず排出で、加工径と同じ深さでの溝加工が可能
・不等分割・不等リードで、びびりを抑制
【用途】
・高能率・難削材加工用エンドミル(ラジアス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル 4TFR型の型番4TFR030-080-R05のページです。
型番4TFR030-080-R05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエンドミル 4TFR型

ソリッドエンドミル 4TFR型

    京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

    京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

      メーカー 京セラ 京セラ
      通常価格 8,195円 8,945円
      通常出荷日 2日目~   4日目  
      工具材質 超硬 超硬
      標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品
      刃数(枚) 4 4
      材質詳細 超微粒子超硬母材 -

      ソリッドエンドミル 4TFR型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      4TFR040-120-R02
      4TFR040-120-R05
      4TFR050-130-R02
      4TFR050-130-R05
      4TFR050-130-R10
      4TFR060-150-R03
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      刃径
      (mm)
      刃長
      (mm)
      コーナ・ボール半径
      (mm)
      シャンク径
      (mm)
      全長
      (mm)
      JANコード トラスココード 質量
      (g)

      8,195円

      ( 9,015円 )
      1個 -

      4日目

      4120.26604960664744985825-031119.70

      8,195円

      ( 9,015円 )
      1個 -

      4日目

      4120.56604960664744992825-031219.70

      8,528円

      ( 9,381円 )
      1個 -

      4日目

      5130.26604960664745005825-031319.60

      8,528円

      ( 9,381円 )
      1個 -

      4日目

      5130.56604960664745012825-031419.60

      8,528円

      ( 9,381円 )
      1個 -

      4日目

      51316604960664745029825-031519.60

      8,799円

      ( 9,679円 )
      1個 -

      4日目

      6150.36604960664745036825-031619.40

      超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました