(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエンドミル 4TFK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4TFK030-080
ソリッドエンドミル 4TFK型 チョウコウボールエンドミル

通常単価(税別)
7,181円
税込単価
7,899円

【特長】・高送り加工時の切りくず排出性を向上チップポケット、すくい角を大きくし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4TFK030-080 解除

Loading...

 
カタログを表示

4TFK030-080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4TFK030-080

3
8
6
60
4960664737635
825-0279
19.90

1個

7,181( 7,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工時の切りくず排出性を向上
チップポケット、すくい角を大きくし高送り加工でも優れた切りくず排出
・バリを抑制
低抵抗設計と優れた切りくず排出で、加工径と同じ深さでの溝加工が可能
・不等分割・不等リードで、びびりを抑制
【用途】
・高能率・難削材加工用エンドミル(コーナランド付き)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル 4TFK型の型番4TFK030-080のページです。
型番4TFK030-080に関する仕様情報を記載しております。

ソリッドエンドミル 4TFK型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4TFK030-045
4TFK030-120
4TFK040-060
4TFK040-120
4TFK040-160
4TFK050-075
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

7,181円

( 7,899円 )
1個 -

4日目

34.56604960664737628825-027820.40

8,290円

( 9,119円 )
1個 -

4日目

3126604960664737642825-028019.30

7,513円

( 8,264円 )
1個 -

4日目

466604960664737659825-028120.30

7,513円

( 8,264円 )
1個 -

4日目

4126604960664737666825-028219.70

8,601円

( 9,461円 )
1個 -

4日目

4166604960664737673825-028319.10

8,042円

( 8,846円 )
1個 -

4日目

57.56604960664737680825-028420.10

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました