(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4TES-15X10
テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃) コウサクキヨウメントリコウグ

テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃) 4TES-15X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,406円
税込単価
63,147円

【特長】・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です・等ねじれ刃の採用により、安定し...

詳細情報を確認する

型番

4TES-15X10 解除

Loading...

4TES-15X10 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

4TES-15X10【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):10
・全長(mm):140
・大端径(mm):36.79
・刃長(mm):50
・勾配角(°):15
・JANコード:4562114322707
・トラスココード:810-1391
・質量:697g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-15X12【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):12
・全長(mm):140
・大端径(mm):38.79
・刃長(mm):50
・勾配角(°):15
・JANコード:4562114322714
・トラスココード:810-1392
・質量:719g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-20X10【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):10
・全長(mm):140
・大端径(mm):46.4
・刃長(mm):50
・勾配角(°):20
・JANコード:4562114322752
・トラスココード:810-1395
・質量:765g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-20X20【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):20
・全長(mm):140
・大端径(mm):56.4
・刃長(mm):50
・勾配角(°):20
・JANコード:4562114322783
・トラスココード:810-1398
・質量:915g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-15X20【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):20
・全長(mm):140
・大端径(mm):46.79
・刃長(mm):50
・勾配角(°):15
・JANコード:4562114322738
・トラスココード:810-1394
・質量:826g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-20X12【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):12
・全長(mm):140
・大端径(mm):48.4
・刃長(mm):50
・勾配角(°):20
・JANコード:4562114322769
・トラスココード:810-1396
・質量:791g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-20X16【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):16
・全長(mm):140
・大端径(mm):52.4
・刃長(mm):50
・勾配角(°):20
・JANコード:4562114322776
・トラスココード:810-1397
・質量:850g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)
4TES-15X16【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
【用途】
・勾配加工用。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・先端径(mm):16
・全長(mm):140
・大端径(mm):42.79
・刃長(mm):50
・勾配角(°):15
・JANコード:4562114322721
・トラスココード:810-1393
・質量:769g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(SKH56)

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4TES-15X10

・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):10・全長(mm):140
・大端径(mm):36.79・刃長(mm):50・勾配角(°):15・JANコード:4562114322707・トラスココード:810-1391・質量:697g・コバルト高速度鋼(SKH56)

1個

57,406( 63,147円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です
・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます
【用途】
・勾配加工用

4TES-15X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃)の型番4TES-15X10のページです。
型番4TES-15X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃)

テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃)

    テーパーエンドミル 2枚刃(ショート刃)

    テーパーエンドミル 2枚刃(ショート刃)

      超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC (Z20)

      超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC (Z20)

        3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm

        3枚刃面取りカッター 3MC (SKH51) シャンク径(d)8・10・12mm

          TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°

          TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°

            FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ

            FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ

              ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326

              ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326

                TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°

                TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°

                  TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°

                  TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°

                    ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472

                    ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472

                      ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

                      ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

                        メーカー フクダ精工 フクダ精工 大洋ツール 大洋ツール ミスミ オーエスジー グーリング ミスミ ミスミ グーリング グーリング
                        通常価格 57,406円 66,014円 23,682円 5,938円 2,260円 21,075円 3,998円 2,860円 2,680円 2,050円 2,884円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                        テーパーエンドミル 4枚刃(ショート刃)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4TES-15X12
                        4TES-15X16
                        4TES-15X20
                        4TES-20X10
                        4TES-20X12
                        4TES-20X16
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様1 仕様2

                        78,109円

                        ( 85,920円 )
                        1個 -

                        1日目

                        ・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):12・全長(mm):140・大端径(mm):38.79・刃長(mm):50・勾配角(°):15・JANコード:4562114322714・トラスココード:810-1392・質量:719g・コバルト高速度鋼(SKH56)

                        89,587円

                        ( 98,546円 )
                        1個 -

                        1日目

                        ・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):16・全長(mm):140・大端径(mm):42.79・刃長(mm):50・勾配角(°):15・JANコード:4562114322721・トラスココード:810-1393・質量:769g・コバルト高速度鋼(SKH56)

                        103,391円

                        ( 113,730円 )
                        1個 -

                        1日目

                        ・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):20・全長(mm):140・大端径(mm):46.79・刃長(mm):50・勾配角(°):15・JANコード:4562114322738・トラスココード:810-1394・質量:826g・コバルト高速度鋼(SKH56)

                        114,900円

                        ( 126,390円 )
                        1個 -

                        1日目

                        ・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):10・全長(mm):140・大端径(mm):46.4・刃長(mm):50・勾配角(°):20・JANコード:4562114322752・トラスココード:810-1395・質量:765g・コバルト高速度鋼(SKH56)

                        144,559円

                        ( 159,015円 )
                        1個 -

                        1日目

                        ・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):12・全長(mm):140・大端径(mm):48.4・刃長(mm):50・勾配角(°):20・JANコード:4562114322769・トラスココード:810-1396・質量:791g・コバルト高速度鋼(SKH56)

                        148,391円

                        ( 163,230円 )
                        1個 -

                        1日目

                        ・勾配角の大きい4枚刃ショート刃長です。・等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。・勾配加工用。・シャンク径(mm):32・先端径(mm):16・全長(mm):140・大端径(mm):52.4・刃長(mm):50・勾配角(°):20・JANコード:4562114322776・トラスココード:810-1397・質量:850g・コバルト高速度鋼(SKH56)

                        ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました