(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,967円 ~ 53,475円  特別価格 
税込価格
42,864円 ~ 58,823円  特別価格 

【特長】・天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    75
  • 段数(段):
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    20

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450
828-3316
4560155879839
16000.0

1個

38,967( 42,864円 )

8日目

  • 注文停止中
750
450
828-3317
4560155879846
18000.0

1個

41,161( 45,277円 )

-

  • 注文停止中
900
600
828-3320
4560155879877
23000.0

1個

53,475( 58,823円 )

-

900
450
828-3318
4560155879853
20000.0

1個

46,625( 51,288円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。
・下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
・食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
・3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
【用途】
・ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

    ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

    ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

      ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

      ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

        ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

        ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

          ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

          ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

            3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

            3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

              ワークテーブルワゴン(SUS304)

              ワークテーブルワゴン(SUS304)

                メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 キャニオン
                通常価格 38,967円 44,197円 57,035円 35,578円 63,766円 67,125円 56,944円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   4日目~  
                高さ(mm) 800 800 800 800 800 - 815
                最大積載量(kg/台) 100 100 100 100 100 - 200
                材質1 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) ワゴン:ステンレス(SUS430) -
                材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - -
                材質3 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム 車輪:ゴム - -

                ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました