(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4連ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4連ケース【360個入り】

通常単価(税別)
26,640円
税込単価
29,304円

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。・ピルケー...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4C

360パック

360個入り

26,640( 29,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
・ピルケースとしても使用可能です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4連ケースの型番4Cのページです。
型番4Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4連ケース

4連ケース

    スーパーピッチL&R クリア仕切板付

    スーパーピッチL&R クリア仕切板付

      部品ケース クリア

      部品ケース クリア

        パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

        パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

          スーパーピッチディープ SP-3400F

          スーパーピッチディープ SP-3400F

            メーカー メイホー(明邦化学工業) リングスター TAKAGI エンジニア リングスター
            通常価格 26,640円 1,470円 1,554円 1,900円 2,009円
            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   8日目   1日目  
            外寸(mm) 89×36×26 234×195×40 354×256×65 - 342×290×90
            本体材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン - ポリプロピレン(PP)
            カラー クリアー クリアー - - クリアー
            コマ数 4 - - - -
            JANコード 4963189702836 - - - -

            パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました