(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4989-12P
すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990【1~10個入り】 アトム スベリドメテブクロ 12ソウグミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

【特長】・強くて丈夫なすべり止め加工を施したすべり止め手袋です【用途】・運輸・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4989-12P 解除

Loading...

製品特長・仕様

すべり止め手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

4989-12P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
ゲージ数
手袋部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989-12P

4989-12P

白/黄
4970181097921
857-1757
800
19±1
23±1
8±0.5
7
綿、ポリエステル

1個

1,207( 1,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて丈夫なすべり止め加工を施したすべり止め手袋です
【用途】
・運輸
・流通作業
・検品
・農作業
・園芸作業など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990の型番4989-12Pのページです。
型番4989-12Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

    組立グリップクラスター 0404-23

    組立グリップクラスター 0404-23

      380ブレスグリップ

      380ブレスグリップ

        ブレスグリップ

        ブレスグリップ

          COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

          COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

            メーカー アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ アズワン ケニス ミドリ安全
            通常価格 235円 429円 35,760円 573円 357円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   4日目   1日目~  
            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め ポリウレタン -
            サイズ フリー - - - -
            ゲージ 7 13 - - -
            すべり止め部 ポリ塩化ビニル - - - -

            すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            4989-5P
            4990-10P
            4990-1P
            4990-5P
            4990LA-5P
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) ゲージ数 手袋部

            766円

            ( 843円 )
            1個 あり

            4日目

            白/黄4970181097907857-17587019±123±18±0.5-綿、ポリエステル

            2,080円

            ( 2,288円 )

            10個入り

            1パック あり

            4日目

            白/黄4970181097815813-683068021±123.5±18.3±0.5-ポリエステル

            235円

            ( 259円 )
            10個 あり

            4日目

            白/黄4970181097792813-684363.00020±123.5±18.3±0.57ポリエステル

            813円

            ( 894円 )

            5個入り

            1パック あり

            4日目

            白/黄4970181097808813-683130021±123.5±18.3±0.5-ポリエステル

            813円

            ( 894円 )

            5個入り

            5パック あり

            4日目

            白/ピンク4970181097839813-683223818±121±17.5±0.5-ポリエステル

            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました