(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,346円
税込単価
28,981円

【特長】・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノンスリップマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    Mブラウン
  • JANコード:
    4964079025158
  • トラスココード:
    802-1005
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    ゴムチップ(塩ビ不使用)

型番

4980054 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4980054

1個

26,346( 28,981円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴムチップタイプの階段用マットです
【用途】
・階段用
・踊り場用
【商品仕様】
・900×1800×10mm
・ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン
・JANコード:4964079025158
・トラスココード:802-1005
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ゴムチップ
・塩ビ不使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウンの型番4980054のページです。
型番4980054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン

    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュ

    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュ

      ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mグレー

      ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mグレー

        ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグリーン

        ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグリーン

          ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー

          ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー

            ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mパープル

            ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mパープル

              ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mグリーン

              ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mグリーン

                ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン

                ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン

                  ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー

                  ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー

                    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー

                    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー

                      階段用MYゴムマット K-90 Mグレー

                      階段用MYゴムマット K-90 Mグレー

                        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

                        東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

                          メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 東京硝子器械
                          通常価格 26,346円 26,264円 26,264円 15,619円 15,619円 13,589円 13,810円 14,761円 9,955円 14,761円 13,589円 12,767円
                          通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   18日目   18日目   14日目   18日目   13日目   18日目   11日目  
                          商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット クリーンマット
                          形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ -
                          Mブラウン Mベージュ Mグレー Mグリーン Mグレー Mパープル Mグリーン Mブラウン Mグレー Mグレー Mグレー -
                          JANコード 4964079025158 4964079025141 4964079025165 4964079025066 4964079025103 4964079024953 4964079024946 4964079025035 4964079024922 4964079025042 4964079024984 -
                          トラスココード 802-1005 802-1004 802-1006 802-0997 802-1001 802-0909 802-0908 802-0916 802-0907 802-0917 802-0912 -

                          ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました