(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルべべルプロトラクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニバーサルべべルプロトラクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,490円
税込単価
21,439円

【特長】・機械、金型、活具等の角度測定、組立、加工基準として使用できます。【用...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 最小表示(°):
    5
  • 竿タイプ:
    2本竿
  • JANコード:
    4589979052532
  • 質量(g):
    500.0
  • トラスココード:
    809-4384
  • 材質1:

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

495D

1個

19,490( 21,439円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械、金型、活具等の角度測定、組立、加工基準として使用できます。
【用途】
・5分単位で角度測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルべべルプロトラクターの型番495Dのページです。
型番495Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルべべルプロトラクター

ユニバーサルべべルプロトラクター

    ベベルボックス BB-180

    ベベルボックス BB-180

      ベベルボックスBB-180A

      ベベルボックスBB-180A

        ベベルプロトラクターB級焼入 

        ベベルプロトラクターB級焼入 

          シングルプロトラクター

          シングルプロトラクター

            ベベルボックス BB-180L

            ベベルボックス BB-180L

              プロトラクタ No.193

              プロトラクタ No.193

                プロトラクタ No.192

                プロトラクタ No.192

                  デジタルアングルメーター

                  デジタルアングルメーター

                    ユニバーサルベベルプロトラクター

                    ユニバーサルベベルプロトラクター

                      デジタルアングルゲージ MDAG-A

                      デジタルアングルゲージ MDAG-A

                        デジタルアングルゲージ MDAG

                        デジタルアングルゲージ MDAG

                          プロトラクタ No.192-S2

                          プロトラクタ No.192-S2

                            メーカー 理研計測器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 丸井計器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 トラスコ中山 ミスミ ミスミ 新潟精機(SK)
                            通常価格 19,490円 10,703円 17,192円 16,366円 7,613円 9,600円 3,000円 800円 10,235円 21,620円 10,502円 7,540円 1,100円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) デジタル角度計 プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) デジタル角度計 プロトラクター(分度器) デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器)
                            最小表示(°) 5 0.1 0.1 5 0.16 0.1 1 - - 0.083 0.1 0.1 -
                            竿タイプ 2本竿 - - 2本竿 竿無し - 竿無し 竿無し - 2本竿 - - 竿無し
                            JANコード 4589979052532 - - - - - - - - - - - -

                            ユニバーサルべべルプロトラクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました