(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインキャッチRE2(吸水マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4941040
レインキャッチRE2(吸水マット) エントランスマット オクナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,444円
税込単価
18,088円

【特長】・再生PETを1平米あたり500mlボトルで11本分使用した再生素材製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グレー
  • パイル長(mm):
    7
  • バッキング厚み(mm):
    2
  • パイル材質:
    ポリエステル50%再生PET50%
  • バッキング材質:
    塩化ビニール樹脂

(i)ご注意

  • グリーン購入法適合品

型番

4941040 解除

Loading...

商品情報を表示

4941040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4941040

4964079026575
802-1036
4200
900×1200

1個

16,444( 18,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生PETを1平米あたり500mlボトルで11本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです
・点字表示取付可能です
【用途】
・ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー

(i)ご注意

  • グリーン購入法適合品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインキャッチRE2(吸水マット)の型番4941040のページです。
型番4941040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインキャッチRE2(吸水マット)

レインキャッチRE2(吸水マット)

    ハイロンマット NCブルー

    ハイロンマット NCブルー

      ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

      ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

        メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
        通常価格 8,503円 8,296円 47,909円
        通常出荷日 4日目   4日目   13日目  
        商品タイプ 玄関マット 玄関マット -
        形状 シートタイプ シートタイプ -
        グレー ブルー -
        パイル長(mm) 7 7 -
        バッキング厚み(mm) 2 2 -

        レインキャッチRE2(吸水マット)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        4941010
        4941070
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 質量(g) サイズ
        (mm)

        8,503円

        ( 9,353円 )
        1個 あり

        4日目

        4964079026568802-10352100600×900

        24,324円

        ( 26,756円 )
        1個 あり

        4日目

        4964079026582802-10376300900×1800

        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました