(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI 75×110mmレザーパッド 穴なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI 75×110mmレザーパッド 穴なし

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,437円
税込単価
3,781円

【商品仕様】・サイズ(mm):75×110・レザータイプ・穴なしタイプ・オービ...

詳細情報を確認する

型番

490B-100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

490B-100

1個

3,437( 3,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm):75×110
・レザータイプ
・穴なしタイプ
・オービタルサンダー用
・SI-3001AP専用パーツ
・トラスココード:857-1753
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI 75×110mmレザーパッド 穴なしの型番490B-100のページです。
型番490B-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI 75×110mmレザーパッド 穴なし

SI 75×110mmレザーパッド 穴なし

    SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

    SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

      SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)

      SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)

        マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

        マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

          マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

          マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

            TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

            TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

              ホースジョイント金属製(PT1/4)

              ホースジョイント金属製(PT1/4)

                Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

                Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

                  ラインチェックバルブ

                  ラインチェックバルブ

                    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

                    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)

                      メーカー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 オフィスマイン オフィスマイン トラスコ中山 UHT エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 3,437円 4,100円 4,400円 9,700円 7,468円 7,410円 1,857円 14,562円 2,750円 2,943円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                      種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 カプラ - - -

                      SI 75×110mmレザーパッド 穴なしのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました