(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
44,808円 37,481円
税込単価
49,289円 41,229円

【商品仕様】・ATピンATP-961000本・JANコード:454538449...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 材質詳細:
    釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系
  • 付属品:
    プラグ1個
  • JANコード:
    4545384490277
  • トラスココード:
    850-8063

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

49020960

1個

44,808円

37,481

( 41,229円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ATピンATP-961000本
・JANコード:4545384490277
・トラスココード:850-8063
・質量:0g
【材質/仕上】
・【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリルーメラミン系
【セット内容/付属品】
・プラグ1個

商品情報

49020960で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT ATピン ATP-96 1000本の型番49020960のページです。
型番49020960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

    TILEMENT ATピン ATP-49 2000本

    TILEMENT ATピン ATP-49 2000本

      TILEMENT ATピン ATP-72 1000本

      TILEMENT ATピン ATP-72 1000本

        TILEMENT ATピン ATP-38 2000本

        TILEMENT ATピン ATP-38 2000本

          TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

          TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

            TILEMENT ATピン ATP-17 2000本

            TILEMENT ATピン ATP-17 2000本

              TILEMENT ATピン ATP-22 2000本

              TILEMENT ATピン ATP-22 2000本

                FNピン

                FNピン

                  ANピン

                  ANピン

                    TILEMENT メタファス 8-50-75 1本

                    TILEMENT メタファス 8-50-75 1本

                      TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本

                      TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本

                        カクダイ ポップアップPトラップ

                        カクダイ ポップアップPトラップ

                          メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント カクダイ
                          通常価格 44,808円 96,853円 41,719円 73,621円 67,027円 64,606円 66,635円 34,471円 58,107円 217,236円 207,408円 16,213円
                          通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   9日目  
                          材質 その他 その他 ステンレス ステンレス -
                          材質詳細 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:冷間圧造ヨウ炭素鋼線、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 釘材:銅合金線材、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) -
                          付属品 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 プラグ1個 - - - - -
                          JANコード 4545384490277 4545384490253 4545384490260 4545384490239 4545384490222 4545384490208 4545384490215 - - 4545384476011 4545384476004 -
                          トラスココード 850-8063 850-8061 850-8062 850-8059 850-8058 850-8056 850-8057 - - 850-8047 850-8046 -

                          TILEMENT ATピン ATP-96 1000本のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました