(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,464円
税込単価
15,910円

【特長】・合成ゴムを主原料として・特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノンスリップマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ブラウン
  • JANコード:
    4964079015593
  • トラスココード:
    802-0606
  • 質量(g):
    4000
  • 材質1:
    合成ゴム
  • 幅(mm):
    710
  • 長さ(mm):
    990

(i)ご注意

  • 設置箇所に接着してください。

型番

490-044-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

490-044-BR

1個

14,464( 15,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムを主原料として
・特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。
【用途】
・階段等、歩行時の音が問題になる場所
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):990×710×6.5
・質量:(kg)4
・ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン
・JANコード:4964079015593
・トラスココード:802-0606
・質量:4kg
【材質/仕上】
・合成ゴム

(i)ご注意

  • 設置箇所に接着してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウンの型番490-044-BRのページです。
型番490-044-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン

    ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー

    ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー

      ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック

      ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック

        ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑

        ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑

          ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

          ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

            ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

            ミヅシマ エンハンスマット500 1200mmX1800mm グレー

              メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
              通常価格 14,464円 17,692円 71,375円 71,375円 9,833円 47,909円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   13日目  
              商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット 通路用マット 通路用マット - -
              形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ - -
              ブラウン グレー ブラック - -
              JANコード 4964079015593 4964079015609 4964079025851 4964079025868 - -
              トラスココード 802-0606 802-0743 802-0750 802-0751 - -

              ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました