(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48-B
安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー) アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
903円
税込単価
993円

【特長】・脚立やうま足場に注意事項を表示することができます【用途】・脚立、うま...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

48-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-B

軟質ビニール
脚立・うま足場の使用上の注意
ハトメ2ヵ所(ヒモ付)
4580284635601
780-8763
380
0.4
300
126.000

4個

903( 993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立やうま足場に注意事項を表示することができます
【用途】
・脚立、うま足場の注意事項表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)の型番48-Bのページです。
型番48-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)

    足場関係標識

    足場関係標識

      リフト関係標識

      リフト関係標識

        安全標識 (開口部注意)

        安全標識 (開口部注意)

          アイドリングストップ推進用品

          アイドリングストップ推進用品

            間仕切リポール

            間仕切リポール

              横型指導標識 ↑頭上注意

              横型指導標識 ↑頭上注意

                すべり止めロードシート

                すべり止めロードシート

                  標識 「頭上注意」

                  標識 「頭上注意」

                    建築業協会統一標識

                    建築業協会統一標識

                      安全標識 (立入禁止)

                      安全標識 (立入禁止)

                        消防設備ステッカー

                        消防設備ステッカー

                          消火器ステッカー標識

                          消火器ステッカー標識

                            メーカー つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 595円 831円 1,063円 482円 2,730円 29,976円 2,247円 5,798円 600円 850円 674円 813円 264円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   6日目~   1日目~   4日目~   9日目   4日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  

                            安全標識 (可搬式作業台・脚立・ローリングタワー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48-F
                            48-G
                            48-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,088円

                            ( 1,197円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ポリプロピレンローリングタワー使用上の注意穴4ヵ所4580284635618780-87714501600254.000

                            673円

                            ( 740円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            軟質ビニールローリングタワー使用上の注意ハトメ2ヵ所(ヒモ付)4580284635625780-87803000.4380118.000

                            595円

                            ( 655円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            オレフィン系フィルム脚立の作業開始前点検、禁止動作ハトメ2ヵ所(ヒモ付)4580284635649780-88013000.225318.000

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました