(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革 甲ナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚革 甲ナイロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
801円
税込単価
881円

【特長】・良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    豚表革

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質2
袖口タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

489-M

M
ベージュ
4907026048947
857-1745
約0.7
17.4
20.7
8.2
28
甲部:ナイロン
しぼり
10

1個

801( 881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・甲部に通気性の良いナイロンを使用しているためムレを軽減します。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・豚表革
・甲部:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革 甲ナイロンの型番489-Mのページです。
型番489-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革 甲ナイロン

豚革 甲ナイロン

    革手袋牛クレスト マジック

    革手袋牛クレスト マジック

      牛本革 背縫い 黒当付

      牛本革 背縫い 黒当付

        牛本革オイル加工手袋

        牛本革オイル加工手袋

          #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

          #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

            革手袋牛クレスト 当付マジック

            革手袋牛クレスト 当付マジック

              豚クレスト(内綿付)

              豚クレスト(内綿付)

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                  ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                  ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                    豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                    豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                      ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                      ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 801円 1,188円 549円 676円 1,582円 1,269円 1,057円 744円 1,143円 897円 817円 1,037円 674円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 豚表革 - - - - - - - - - - - -

                            豚革 甲ナイロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            489-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質2 袖口タイプ

                            801円

                            ( 881円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Lベージュ4907026048961857-1743約0.718.421.88.530甲部:ナイロンしぼり

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました