(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革 クレストマジックテープ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:486-M
豚革 クレストマジックテープ付 ブタガワ クレストマジックテープツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円

【特長】・良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    豚表革
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

486-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

486-M

M
4907026048640
857-1742
約0.7
22
23
8.2
65
10

1個

1,215( 1,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手袋のズレを防ぎます。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・豚表革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革 クレストマジックテープ付の型番486-Mのページです。
型番486-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革 クレストマジックテープ付

豚革 クレストマジックテープ付

    牛表革 レンジャー型

    牛表革 レンジャー型

      牛表革 マジック付

      牛表革 マジック付

        牛床革 M-R(外縫い)

        牛床革 M-R(外縫い)

          牛床革手袋 CS720

          牛床革手袋 CS720

            ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

            ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

              ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

              ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

                牛本革手袋 CG710

                牛本革手袋 CG710

                  牛本革手袋 CG717

                  牛本革手袋 CG717

                    牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

                    牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

                      ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

                      ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

                        ポークジョイ#250 マジック当付

                        ポークジョイ#250 マジック当付

                          豚本革手袋 2-233得ダネパック

                          豚本革手袋 2-233得ダネパック

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 プロワーク 富士グローブ
                            通常価格 1,215円 2,218円 1,944円 789円 650円 610円 1,435円 1,439円 1,938円 893円 2,245円 991円 1,678円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            ホワイト ホワイト - グレー - - - - - グレー - - -
                            材質1 豚表革 牛表革 牛表革 牛床革 - - - - - 牛床革 - - -
                            袖口タイプ マジック マジック - 袖なし - - - - - 袖なし - - -

                            豚革 クレストマジックテープ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            486-L
                            486-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,215円

                            ( 1,337円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L4907026048664857-1740約0.621238.570

                            1,215円

                            ( 1,337円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4907026048671857-1741約0.62323.78.875

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました