(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 安全柵(4面)大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 安全柵(4面)大

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,040円
税込単価
41,844円

【特長】・高さが750mmありますので封鎖効果があります。・広げて置くだけの簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 色:
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    680×2767×750
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 質量(g):
    3500.0
  • トラスココード:
    826-4241
  • 材質1:
    フレーム:アルミ角パイプ・コーナー:ポリエチレン・表示板:発泡ABS
  • JANコード:
    4582183907186
  • 摘要:
    4面式

型番

486-50A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
・新設・改修工事など作業現場での通路確保に。
・サイス: 680×750mmH(全長2,767mm)
・材質:角パイプ/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂
・重置: 3.5kg
・文字入れできます。

外形図

ユニット 安全柵(4面)大 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 安全柵(4面)大 関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

486-50A

1個

38,040( 41,844円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが750mmありますので封鎖効果があります。
・広げて置くだけの簡易柵です。
・収納は折畳み式ですのでスペースを取りません。
【用途】
・修理・点検時などの囲い等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全柵(4面)大の型番486-50Aのページです。
型番486-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 安全柵(4面)大

ユニット 安全柵(4面)大

    ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

    ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

      リフト関係標識

      リフト関係標識

        衛生標識

        衛生標識

          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

          ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

            ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

            ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

              整理整頓標識

              整理整頓標識

                ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

                ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

                  標識取付平リブ用金具

                  標識取付平リブ用金具

                    垂レ幕

                    垂レ幕

                      グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                      グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                        修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                        修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                          グリーンクロス 服装確認ミラー壁用

                          グリーンクロス 服装確認ミラー壁用

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                            通常価格 38,040円 31,680円 1,063円 831円 1,030円 12,214円 1,450円 15,299円 1,448円 4,500円 2,100円 950円 19,424円
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目~   6日目   1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目~   7日目   2日目~   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 工事用フェンス 工事用フェンス - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 680×2767×750 603×650×13(×4面) - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ABS樹脂 その他 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3500.0 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 安全柵(4面)大のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました