(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻

ユニット みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

【特長】ポリエチレン製のマスキングシート、粘着テープ付きで作業が捗る

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン系
  • テープ幅(mm):
    1100
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.01
  • 単品/パック:
    単品
  • トラスココード:
    741-8973
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    270.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

作業がはかどる粘着テープ付シート

  • サイズ:1,100mm幅×25m巻(0.01mm厚)
    (1,100mm幅を120mm幅に折り畳んで巻いてあります。)
  • 材質:ポリエチレン
  • セパレーターなし
  • 粘着性あり

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻 使用例

シートを引き出し、シート上部の粘着テープで固定します。 ⇒ 折りたたんであるシートを拡げます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

486-47

5個

1,047( 1,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリエチレン製のマスキングシート、粘着テープ付きで作業が捗る

カタログ

 

486-47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻の型番486-47のページです。
型番486-47に関する仕様情報を記載しております。

ユニット みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
製品の養生
評価 4.0満足度:4.02023/07/29
製品の養生に使いました。
任意の長さにカットできるので養生しやすかったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました