(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築用保護ポリフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建築用保護ポリフィルム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,450円 ~ 8,743円
税込価格
7,095円 ~ 9,617円

仕上箇所の保護やマスキング等に最適なポリエチレンの建築用保護ポリフィルム。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ(486-41):1.8m幅×50m巻(0.15mm厚)
サイズ(486-42):1.8m幅×100m巻(0.05mm厚)
材質:ポリエチレン

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(μm)
長さ(m)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
50
5680.000
4571181539765
741-8922

1個

8,743( 9,617円 )

4日目

50
100
4460.000
4571181539772
741-8931

1個

6,450( 7,095円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上箇所の保護やマスキング等に最適なポリエチレンの建築用保護ポリフィルム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築用保護ポリフィルム

建築用保護ポリフィルム

    車両出入口標識

    車両出入口標識

      シーリングプレート

      シーリングプレート

        電気設備関係ステッカー

        電気設備関係ステッカー

          お願い看板

          お願い看板

            屋外用ダストボックス

            屋外用ダストボックス

              看板ソフトカバー

              看板ソフトカバー

                ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

                ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

                  フォトジョイシール

                  フォトジョイシール

                    電気関係標識

                    電気関係標識

                      落下物注意標識

                      落下物注意標識

                        グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

                        グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

                          足場関係標識

                          足場関係標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 6,450円 1,030円 1,373円 730円 1,085円 16,386円 2,550円 1,101円 2,400円 291円 831円 21,060円 831円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   9日目   6日目~   6日目   6日目   1日目~   4日目~   9日目   4日目~  
                            幅(mm) 1800 - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン系 - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック 単品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            建築用保護ポリフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました