(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,680円
税込価格
34,848円

エスカレーター等の修理・点検時に使用する4面エスカレータフェンス。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工事用フェンス
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    603×650×13(×4面)
  • 材質(本体):
    その他
  • トラスココード:
    107-8633
  • 材質1:
    枠:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:ペット樹脂
  • JANコード:
    4582183907179

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • フレーム:アルミ
  • コーナー:プラスチック
  • 表示板:ABS樹脂

 

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)  使用事例
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

486-40

1個

31,680( 34,848円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

エスカレーター等の修理・点検時に使用する4面エスカレータフェンス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)

    ユニット 安全柵(4面)大

    ユニット 安全柵(4面)大

      ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

      ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

        ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

          ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

          ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

            ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

            ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

              ユニット 産業廃棄物収集運搬車

              ユニット 産業廃棄物収集運搬車

                ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                  リフト関係標識

                  リフト関係標識

                    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

                    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

                      ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                      ワンタッチ取付標識 大型 禁止

                        ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

                        ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

                          衛生標識

                          衛生標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 31,680円 38,040円 1,030円 15,299円 1,030円 1,071円 1,785円 1,467円 1,063円 1,169円 2,250円 1,030円 831円
                            通常出荷日 8日目   6日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   4日目   4日目~   6日目~   2日目   4日目~   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 工事用フェンス 工事用フェンス - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 603×650×13(×4面) 680×2767×750 - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 ABS樹脂 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 107-8633 826-4241 - - - - - - - - - - -
                            材質1 枠:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:ペット樹脂 フレーム:アルミ角パイプ・コーナー:ポリエチレン・表示板:発泡ABS - - - - - - - - - - -

                            ユニット エスカレータフェンス・603X650X13(X4面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました