(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Ф

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Ф

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,130円
税込単価
5,643円

照射スイッチを押すと通電状態を示すLEDが点灯し、出力を安定化する回路を装備し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    741-8914
  • 摘要:
    アルカリ乾電池 単5×2本付
  • 質量(g):
    44
  • 材質1:
    アルミニウム

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:110×13mmφ
  • 重量:44g(単5電池2本を含む)
  • 材質:アルミニウム
  • レーザー出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)
  • ビーム径:5m先で8mm~10mm
  • 到達距離:約100~150m
  • 電池寿命:連続使用で約20~25時間
    〈付属品〉単5電池×2本
  • 照射スイッチを押すと通電状態を示すLEDが点灯します。
  • 出力を安定化する回路を装備しています。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Ф 関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

486-38

1個

5,130( 5,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照射スイッチを押すと通電状態を示すLEDが点灯し、出力を安定化する回路を装備したアルミニウムのレーザーポインター(単5電池×2本付属)。
レーザー出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径:5m先で8mm~10mm
到達距離:約100~150m
電池寿命:連続使用で約20~25時間

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Фの型番486-38のページです。
型番486-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Ф

ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Ф

    グリーンクロス アンダーフイルムPET

    グリーンクロス アンダーフイルムPET

      建築用保護ポリフィルム

      建築用保護ポリフィルム

        万能L型カッター

        万能L型カッター

          カーストップ(車止め)2個組

          カーストップ(車止め)2個組

            マルチバインダー本体 ヨコ単管用

            マルチバインダー本体 ヨコ単管用

              グリーンクロス アンダーフィルム

              グリーンクロス アンダーフィルム

                グリーンクロス 乳白インクジェットシート

                グリーンクロス 乳白インクジェットシート

                  看板ソフトカバー

                  看板ソフトカバー

                    グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

                    グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

                      ワイヤーマーカー

                      ワイヤーマーカー

                        グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

                        グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

                          グリーンクロス ホワイトボードラミ

                          グリーンクロス ホワイトボードラミ

                            メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス パンドウイット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 5,130円 31,869円 6,450円 1,000円 6,600円 1,540円 22,493円 28,555円 2,550円 22,844円 4,789円 21,060円 62,590円
                            通常出荷日 1日目   9日目   4日目~   4日目   10日目   6日目   9日目   5日目   6日目~   9日目   7日目~   9日目   5日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - その他 その他 - その他 - その他 その他
                            トラスココード 741-8914 - - - - - - - - - - - -
                            摘要 アルカリ乾電池 単5×2本付 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 44 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミニウム - - - - - - - 発泡ポリエチレン - - - -

                            ユニット レーザーポインター・アルミニウム・110X13Фのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました