(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管耐圧試験ボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管耐圧試験ボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

【特長】・手持ちのホワイトボードで、配管耐圧試験の撮影にも活用できます。

詳細情報を確認する

型番

484-40A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

484-39
サイズ:225×538×0.8mm厚
材質:ゴムマグネット

 

484-40A
サイズ:260×580×1mm厚
材質:ユニボード(黒板塗装印刷)

使用方法・使用事例

使用事例1

配管耐圧試験ボード 使用事例1

484-39(配管耐圧試験ボード)をホワイトボードにセット

使用事例2

配管耐圧試験ボード 使用事例2

484-40A(配管耐圧試験ボード)を484-35にセット

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

484-40A

ユニボード(黒板塗装印刷)
系統名・試験圧力・試験時間・保持時間・立会者
4571181398676
741-8841
150

2個

798( 878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちのホワイトボードで、配管耐圧試験の撮影にも活用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管耐圧試験ボードの型番484-40Aのページです。
型番484-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管耐圧試験ボード

配管耐圧試験ボード

    低照度用床面蓄光ステッカー

    低照度用床面蓄光ステッカー

      床面誘導標識 蓄光ステッカー

      床面誘導標識 蓄光ステッカー

        ユニット 国道路上工事看板

        ユニット 国道路上工事看板

          埋設物他標識 エコユニボード

          埋設物他標識 エコユニボード

            ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

            ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

              すべり止めロードシート

              すべり止めロードシート

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-32 水道管凍結注意

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-32 水道管凍結注意

                  安全施工サイクル標語

                  安全施工サイクル標語

                    ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

                    ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

                      ドア表示蓄光ステッカー

                      ドア表示蓄光ステッカー

                        消防標識 エコユニボード

                        消防標識 エコユニボード

                          ホーロー工事撮影用黒板 無地

                          ホーロー工事撮影用黒板 無地

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 798円 3,562円 2,437円 17,715円 1,030円 2,250円 5,798円 1,134円 2,273円 3,140円 857円 840円 7,748円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   8日目   6日目   6日目   4日目   4日目   1日目   4日目   6日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 黒板 - - - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 - - 黒板

                            配管耐圧試験ボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            484-39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 表示内容 JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,015円

                            ( 2,217円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ゴムマグネット系統名・試験圧力・試験時間・保持時間・立会者・年月日4571181398669741-8833410

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました