(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,442円
税込単価
7,086円

バインダー金具付の撮影用黒板です。サイズ:450×600×19mm厚材質:木重...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:450×600×19mm厚
材質:木
重量:約1kg
<付属品>消し具

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚 使用事例

484-40A(配管耐圧試験ボード)を484-35にセット

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

484-35

1個

6,442( 7,086円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バインダー金具付の撮影用黒板です。
サイズ:450×600×19mm厚
材質:木
重量:約1kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚の型番484-35のページです。
型番484-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

    全天候型工事撮影用黒板

    全天候型工事撮影用黒板

      グリーンクロス 工事用黒板 No.11

      グリーンクロス 工事用黒板 No.11

        グリーンクロス 工事用黒板 No.9

        グリーンクロス 工事用黒板 No.9

          ホーロー工事撮影用黒板

          ホーロー工事撮影用黒板

            グリーンクロス 工事用黒板 No.1

            グリーンクロス 工事用黒板 No.1

              電気関係標識行先表示板

              電気関係標識行先表示板

                グリーンクロス マンガ標識 GE-32 置場

                グリーンクロス マンガ標識 GE-32 置場

                  安全掲示板用パーツ

                  安全掲示板用パーツ

                    メーカー ユニット つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット
                    通常価格 6,442円 5,176円 2,198円 2,198円 8,767円 1,789円 550円 833円 4,680円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   4日目  
                    商品タイプ 黒板 黒板 - - 黒板 - - - -
                    材質(本体) 木製 耐水ベニヤ - - ホーローホワイト - - - -
                    表示内容 工事件名・工事場所・施工者・年月日 - - - - - - - -
                    トラスココード 741-8825 - - - - - - - -
                    質量(g) 1080.000 - - - - - - - -

                    ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました