(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革 クレスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚革 クレスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4907026048244
  • トラスココード:
    857-1736
  • 厚さ(mm):
    約0.7
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    69.000
  • 材質1:
    豚表革
  • 袖口タイプ:
    袖なし

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

482

10

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革 クレストの型番482のページです。
型番482に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革 クレスト

豚革 クレスト

    牛表革 クレス

    牛表革 クレス

      豚革 甲ナイロン

      豚革 甲ナイロン

        牛表革 甲メリヤスE (10双入)

        牛表革 甲メリヤスE (10双入)

          豚革 クレストマジックテープ付

          豚革 クレストマジックテープ付

            牛本革手袋 CG710

            牛本革手袋 CG710

              豚革手袋ハイブリッド フレックス

              豚革手袋ハイブリッド フレックス

                牛床革背縫い手袋 #666

                牛床革背縫い手袋 #666

                  クレストスタンダード

                  クレストスタンダード

                    豚本革手袋 PL717

                    豚本革手袋 PL717

                      牛表革 マジック付

                      牛表革 マジック付

                        牛床革 105-A(甲メリヤス)

                        牛床革 105-A(甲メリヤス)

                          牛床革 105-X甲メリヤス

                          牛床革 105-X甲メリヤス

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン ユニワールド 富士グローブ ホーケン シモン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,160円 1,914円 801円 1,340円 1,215円 1,439円 762円 431円 1,788円 1,309円 1,944円 666円 6,006円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ L - - - - フリー - L - - - フリー フリー
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - - - - - - グレー グレー
                            JANコード 4907026048244 - - - - - - - - - - 4907026045502 4907026005407
                            トラスココード 857-1736 - - - - - - - - - - 100-0054 857-0577
                            厚さ(mm) 約0.7 - - - - - - - - - - 約1.2 約1.1

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました