(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋設表示杭 再生プラスチック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:481-01
埋設表示杭 再生プラスチック マイセツヒョウジクイ サイセイプラスチック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げ・表示部分は色違いの二...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 設置にはゴムハンマー等をご利用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:70×70×450mmH
  • 重量:0.9kg
埋設表示杭 再生プラスチック  製品画像

外形図

単位:mm

埋設表示杭 再生プラスチック  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

埋設表示杭 再生プラスチック  使用事例
 
商品情報を表示

481-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

481-01

水 右矢印
4571181478606
741-8493
表示面:ABS表面サテン仕上げ

1個

2,100( 2,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げ
・表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています

(i)ご注意

  • 設置にはゴムハンマー等をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋設表示杭 再生プラスチックの型番481-01のページです。
型番481-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

埋設表示杭 再生プラスチック

埋設表示杭 再生プラスチック

    頭上注意標識 エコユニボード

    頭上注意標識 エコユニボード

      アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

      アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

        置場標識 エコユニボード

        置場標識 エコユニボード

          ドア表示蓄光ステッカー

          ドア表示蓄光ステッカー

            ユニット 室名表示板 事務所

            ユニット 室名表示板 事務所

              ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

              ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                室名表示板 喫煙所

                室名表示板 喫煙所

                  ユニット 室名表示板 シャワー室

                  ユニット 室名表示板 シャワー室

                    防火標識 PVCステッカー

                    防火標識 PVCステッカー

                      整理整頓標識

                      整理整頓標識

                        ユニット 室名表示板 事務室

                        ユニット 室名表示板 事務室

                          配管分別ステッカー

                          配管分別ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,100円 831円 2,755円 831円 857円 750円 577円 577円 750円 360円 1,450円 750円 282円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~  
                            材質(本体) 再生プラスチック - PP - - - - - - - エコユニボード - -
                            取付仕様 埋込式 - - - - - - - - - 穴4スミ - -
                            詳細 埋設管表示用 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 70 - - 600 - - - - - - 450 - -
                            縦(mm) 70 - - 300 - - - - - - 600 - -

                            埋設表示杭 再生プラスチックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            481-02
                            481-03
                            481-04
                            481-05
                            481-06
                            481-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 材質1

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水 下右矢印4571181478613741-8507表示面:ABS表面サテン仕上げ

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水 下左矢印4571181478620741-8515表示面:ABS表面サテン仕上げ

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水 下矢印右矢印4571181478637741-8523表示面:ABS表面サテン仕上げ

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水 下矢印左矢印4571181478644741-8531表示面:ABS表面サテン仕上げ

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水 左右下矢印4571181478651741-8540表示面:ABS表面サテン仕上げ

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            水 文字のみ4571181478668741-8558表示面:ABS表面サテン仕上げ

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました