(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐シーラーTF2000専用プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超耐シーラーTF2000専用プライマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
854円
税込単価
939円

【特長】・オートン超耐シーラーTF2000専用専用プライマーです。【用途】・超...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    その他
  • 主成分材質:
    ウレタン樹脂系
  • トラスココード:
    136-0801
  • 質量(g):
    100
  • 色詳細:
    淡黄色透明
  • 容量(ml):
    100

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

480911

1個

854( 939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートン超耐シーラーTF2000専用専用プライマーです。
【用途】
・超耐シーラーTF2000専用プライマーに。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超耐シーラーTF2000専用プライマーの型番480911のページです。
型番480911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐シーラーTF2000専用プライマー

超耐シーラーTF2000専用プライマー

    変成シリコーンシーラント

    変成シリコーンシーラント

      オートンシーラー101R

      オートンシーラー101R

        オートンノンブリードQイック

        オートンノンブリードQイック

          オートンアドハー 3500

          オートンアドハー 3500

            オートン101NB

            オートン101NB

              オートンアドハーネダジャンボ

              オートンアドハーネダジャンボ

                シリコーンS (パウチタイプ)

                シリコーンS (パウチタイプ)

                  310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                  310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

                      330mlシリコンシーラント(高透明型)

                      330mlシリコンシーラント(高透明型)

                        310ml 水中シーラント接着剤

                        310ml 水中シーラント接着剤

                          320ml 変成シリコンコーク

                          320ml 変成シリコンコーク

                            メーカー オート化学 スリーボンド オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 オート化学 シャープ化学 エスコ 信越化学工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 854円 2,532円 1,350円 1,282円 1,648円 751円 1,744円 753円 4,110円 1,166円 6,100円 4,030円 1,050円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 - - - - - 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 水中用補修剤 -
                            その他 - - ホワイト ホワイト グレー 淡黄色 - グレー - クリア - -
                            主成分材質 ウレタン樹脂系 - ウレタン樹脂系 ウレタン樹脂系 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 1液湿気硬化形ウレタン系樹脂 ウレタン樹脂系 - - - - - -
                            トラスココード 136-0801 - - 136-0797 136-0805 - 136-0810 - - - - - -
                            質量(g) 100 - 400.000 465.000 370.000 465.000 1250.000 - - - - - -

                            超耐シーラーTF2000専用プライマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました