(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め軍手お買得品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:521
すべり止め軍手お買得品【1~5個入り】 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円

【特長】・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。・ポリエステル繊維なので汚れを落...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    7
  • 詳細タイプ:
    すべり止め付
  • 材質:繊維部:
    ポリエステル・綿・他
  • 材質:樹脂部:
    塩化ビニール
  • 厚さ(mm):
    10
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

Loading...

製品特長・仕様

すべり止め軍手お買得品 製品特長・仕様
商品情報を表示

521 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

521

L
4972966214127
820-0036
750.000
9.5
8
23

1個

933( 1,026円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
・ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
・軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
・指先の破れを抑制する補強加工
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木建築 等。
【材質】
・繊維部:ポリエステル・綿・他
・樹脂部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め軍手お買得品の型番521のページです。
型番521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め軍手お買得品

すべり止め軍手お買得品

    福徳 日本一郎5双組

    福徳 日本一郎5双組

      キープロング

      キープロング

        すべり止め手袋手護神

        すべり止め手袋手護神

          アトム キープショート

          アトム キープショート

            のびのび滑り止め手袋

            のびのび滑り止め手袋

              すべり止め手袋ペットハンズ

              すべり止め手袋ペットハンズ

                福徳 日本小次郎5双組

                福徳 日本小次郎5双組

                  すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                  すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

                    福徳 5本指だし手 ショート

                    福徳 5本指だし手 ショート

                      手護神5双組

                      手護神5双組

                        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                          福徳 Cドット

                          福徳 Cドット

                            メーカー 勝星産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 勝星産業 福徳産業 勝星産業 福徳産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 499円 864円 331円 539円 530円 177円 243円 933円 219円 329円 426円 625円 248円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 - - - 作業用 - - - - - 作業用 - -
                            商品タイプ 軍手 - - - 軍手 - - - - - すべり止め - -
                            仕様 ボツ - - - 指きり - - - - - ボツ - -
                            ゲージ 7 - 10 - - - - - - - 7 - -
                            詳細タイプ すべり止め付 - - - - - - - - - 先端強化 - -

                            すべり止め軍手お買得品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            48036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

                            499円

                            ( 549円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4972966214134820-0026315.0009.5823

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました