(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドサイン120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47860
スタンドサイン120 スタンドサイン120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,000円
税込単価
35,200円

【特長】・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。・水を入...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

47860 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47860

4973655478608
809-4456
シルバー

1個

32,000( 35,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
・水を入れるだけでウエイト調整できます。(満水時:約52kg)
・市販のS管、プラチェーンと組み合せてバリケードとしてご使用できます。
・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板ホワイト・クリア別売)。
・水を入れるだけでウェイト調整できます(満水時、約34kg)。
・市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
【用途】
・工場や工事現場等での指示や警告サインとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドサイン120 の型番47860のページです。
型番47860に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドサイン120

スタンドサイン120

    スタンドサイン 80

    スタンドサイン 80

      スタンドサイン125R

      スタンドサイン125R

        スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

        スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

          スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

          スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

            ハーフ275 SL立看板

            ハーフ275 SL立看板

              300x94x426mm コーン看板

              300x94x426mm コーン看板

                3WAYベースセット50.8(平リブ用)

                3WAYベースセット50.8(平リブ用)

                  SL立看板

                  SL立看板

                    構内標識 3WAYベース・ポールセット

                    構内標識 3WAYベース・ポールセット

                      アルミ枠(サインキーパー付)

                      アルミ枠(サインキーパー付)

                        バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

                        バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

                          フロアスタンド 標識ステッカー

                          フロアスタンド 標識ステッカー

                            メーカー Richell Richell Richell Richell Richell グリーンクロス エスコ ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 トラスコ中山
                            通常価格 29,401円 18,664円 24,174円 24,119円 31,010円 7,563円 1,890円 24,222円 5,635円 19,202円 12,415円 2,999円 1,151円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   2日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 標示ケース 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - スチール - アルミ その他 ポリ塩化ビニール(PVC)
                            その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - - - -
                            質量(g) 6000.0 3000.0 5200.0 5100 6800 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 460 340 425 465 460 - - - - - - - -

                            スタンドサイン120 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            47863
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            29,401円

                            ( 32,341円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4973655478639809-4457イエロー

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました