(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドサイン125R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47853
スタンドサイン125R リッチェル スタンドサイン 125R イエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,174円
税込単価
26,591円

【特長】・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。・水を入...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

47853 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47853

4973655478530
809-4455
イエロー

1個

24,174( 26,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
・水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg)
・市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
【用途】
・工場や工事現場等での指示や警告サインとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドサイン125R の型番47853のページです。
型番47853に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドサイン125R

スタンドサイン125R

    スタンドサイン120

    スタンドサイン120

      スタンドサイン 80

      スタンドサイン 80

        スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

        スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

          メーカー Richell Richell Richell Richell
          通常価格 24,174円 29,401円 18,664円 31,010円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
          材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
          その他 その他 その他 その他
          質量(g) 5200.0 6000.0 3000.0 6800
          奥行(mm) 425 460 340 460

          スタンドサイン125R のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          47850
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 色詳細

          24,174円

          ( 26,591円 )
          1個 あり

          1日目

          4973655478509809-4454シルバー

          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました