(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛表革 甲メリヤスE (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛表革 甲メリヤスE (10双入)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,340円
税込価格
1,474円

【特長】・牛表革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    牛表革
  • 材質2:
    甲部:綿メリヤス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用用途
商品タイプ
サイズ
革手袋種類
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
袖口タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業用
革手
L
表革
4907026047766
857-1734
約0.7
23
24
9
83
ゴム
10

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

作業用
革手
M
表革
4907026047742
857-1735
約0.7
22
23
8.5
75
ゴム
10

1個

1,340( 1,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛表革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛表革
・甲部:綿メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛表革 甲メリヤスE (10双入)

牛表革 甲メリヤスE (10双入)

    豚革 クレスト

    豚革 クレスト

      牛表革 クレス

      牛表革 クレス

        豚革 クレストマジックテープ付

        豚革 クレストマジックテープ付

          豚本革手袋 PL717

          豚本革手袋 PL717

            牛表革 マジック付

            牛表革 マジック付

              豚革 甲ナイロン

              豚革 甲ナイロン

                クレストスタンダード

                クレストスタンダード

                  牛本革手袋 CG710

                  牛本革手袋 CG710

                    牛床革 105-A(甲メリヤス)

                    牛床革 105-A(甲メリヤス)

                      牛クレストレインジャー TH-309

                      牛クレストレインジャー TH-309

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          豚本革手袋 3-230得ダネパック

                          豚本革手袋 3-230得ダネパック

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ホーケン シモン 東和コーポレーション(トワロン) ペンギンエース ユニワールド 富士グローブ
                            通常価格 1,340円 1,160円 1,914円 1,215円 1,309円 1,944円 801円 1,788円 1,439円 666円 1,058円 762円 1,976円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - グレー - - -
                            材質1 牛表革 豚表革 牛表革 豚表革 - 牛表革 豚表革 - - 牛床革 - - -
                            材質2 甲部:綿メリヤス - - - - - - - - 甲部:綿メリヤス - - -

                            牛表革 甲メリヤスE (10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました