(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気関係ステッカー 180X65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気関係ステッカー 180X65【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
322円
税込価格
354円

ケーブルタグ用ステッカー。電線に巻きつけて、糊同士がくっつくので配線がズレませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 質量(g):
    30
  • 寸法(mm):
    180×65×0.08厚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ケーブルタグ
  • サイズ:180×65×0.08mm厚
  • 材質:PPステッカー
電気関係ステッカー 180X65【5個入り】  製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

電気関係ステッカー 180X65【5個入り】  使用方法関連画像1

剥離紙を剥がし、電線に巻きつけて接着します。

電気関係ステッカー 180X65【5個入り】  使用方法関連画像2

糊同士がくっつくので配線がズレません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
動力
4582183890105
741-7985

1パック

5個入り

322( 354円 )

6日目

電灯
4582183890112
741-7993

1パック

5個入り

322( 354円 )

6日目

現在送電していません(送電予定日 年月日)
4571181478163
741-8001

1パック

5個入り

322( 354円 )

6日目

活線 感電注意(年月日)
4571181478170
741-8019

1パック

5個入り

322( 354円 )

6日目

不用線(撤去予定日 年月日)
4571181478187
741-8027

1パック

5個入り

322( 354円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルタグ用ステッカー。
電線に巻きつけて、糊同士がくっつくので配線がズレません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気関係ステッカー 180X65

電気関係ステッカー 180X65

    短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

    短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

      名203 氏名標識(樹脂タイプ)

      名203 氏名標識(樹脂タイプ)

        短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

        短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

            名200 氏名標識(樹脂タイプ)

            名200 氏名標識(樹脂タイプ)

              短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

              短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

                短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

                短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

                  無地板プラスチック 120X60X1厚

                  無地板プラスチック 120X60X1厚

                    名516 氏名標識(樹脂タイプ)

                    名516 氏名標識(樹脂タイプ)

                      ポケット式垂れ幕

                      ポケット式垂れ幕

                        メーカー ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット
                        通常価格 322円 430円 650円 266円 675円 608円 205円 209円 510円 500円 7,027円
                        通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   4日目~   2日目   1日目   4日目  
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 - - その他 - 安全標識 - - - -
                        材質(本体) ポリプロピレン(PP) その他 - - その他 - その他 - - - -
                        表示内容 その他 その他 - - その他 - その他 - - - -
                        取付仕様 その他 - - - マグネット - - - - - -
                        取付仕様詳細 粘着シール - - - - - - - - - -

                        電気関係ステッカー 180X65のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました