(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47632530
ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル オンスイコウアツセンジョウキ デンドウタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,388円
税込単価
42,227円

【特長】・直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に...

詳細情報を確認する

型番

47632530 解除

Loading...

 
カタログを表示

47632530 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
幅(mm)
質量(g)
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47632530

4002667013245
794-0360
200
65
HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17
65
569.000
サイクロンジェットノズル 050
10

1個

38,388( 42,227円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。
・広角25° ノズルの10倍の威力があります。
・水の跳ね返りを大幅に削減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル の型番47632530のページです。
型番47632530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル

    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040

    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040

      ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

      ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock

        ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)

        ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)

          高圧洗浄機用スリージェットノズル

          高圧洗浄機用スリージェットノズル

            ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

            ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

              トルネードノズル(25MPa以下用)

              トルネードノズル(25MPa以下用)

                ケルヒャー 3ジェットノズル EASYLock 045

                ケルヒャー 3ジェットノズル EASYLock 045

                  ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

                  ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

                    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

                    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

                      メーカー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー スーパー工業 ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー
                      通常価格 37,254円 37,254円 32,678円 20,966円 16,410円 16,410円 13,935円 19,997円 40,644円 31,804円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  

                      ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      47632500
                      47639310
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 適合機種 幅(mm) 質量(g) 品名

                      37,254円

                      ( 40,979円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      104002667013252794-034320060HD7/10C、HD9/17、HDS10/1960518.000サイクロンジェットノズル 055/060

                      37,254円

                      ( 40,979円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      104002667015980794-038614065HD4/8P(2017年モデルチェンジ前商品)65560.000サイクロンジェットノズル 035

                      高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました