(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47620030
ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ ケルヒャー ユカセンジョウキヨウローラーブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,225円
税込単価
15,648円

【特長】・高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンス...

詳細情報を確認する

型番

47620030 解除

Loading...

 
カタログを表示

47620030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
幅(mm)
質量(g)
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47620030

4039784974104
794-0238
105
445
BR40シリーズ
110
973.000
ローラーブラシ 400mm 標準 (赤)
10

1個

14,225( 15,648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
・こびりついた汚れにも効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ の型番47620030のページです。
型番47620030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ

ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ

    床洗浄機用 スクイジーゴム

    床洗浄機用 スクイジーゴム

      メーカー ケルヒャー ケルヒャー
      通常価格 9,800円 13,240円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  

      ケルヒャー 床洗浄機用ローラーブラシ のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      47620050
      47622510
      47622520
      47624110
      47624840
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 適合機種 幅(mm) 質量(g) 品名

      9,800円

      ( 10,780円 )
      1個 あり

      2日目

      -4039784990319166-631030056BR30/456264ローラーブラシ 300mm 標準(赤)

      19,136円

      ( 21,050円 )
      1個 あり

      1日目

      104002667458374794-0246110440BR40シリーズ110768.000ローラーブラシ 400mm 凹凸用 (オレンジ)

      31,924円

      ( 35,116円 )
      1個 あり

      4日目

      104002667458381794-0254440110BR40シリーズ110688.000ローラーブラシ 400mm ハード (緑)

      41,892円

      ( 46,081円 )
      1個 あり

      14日目

      104039784203525794-0301710130BR55/40WBp1301150.000ローラーブラシ 550mm ハード (緑)

      15,043円

      ( 16,547円 )
      1個 あり

      4日目

      104039784515994794-032731060BR30/460257.000ローラーブラシ 300mm 凹凸用 (オレンジ)

      床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました