(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管分別ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:476-11
配管分別ステッカー【5個入り】 ハイカンブンベツステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
282円
税込単価
310円

配管分別ステッカーです。3タイプございます。3色の色分けで作業ミス防止に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 質量(g):
    35
  • 寸法(mm):
    60×130×0.08厚

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:60×130×0.08mm厚
  • 材質:PPステッカー
配管分別ステッカー【5個入り】  製品特長詳細画像1

476-12

配管分別ステッカー【5個入り】  製品特長詳細画像2

476-13

使用方法・使用事例

使用事例

配管分別ステッカー【5個入り】  使用事例

3色の色分けで作業ミスを防止

 
商品情報を表示

476-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

476-11

撤去管(撤去予定日 年月日)
4571181477937
741-7756

1パック

5個入り

282( 310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管分別ステッカーです。
3タイプございます。
3色の色分けで作業ミス防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管分別ステッカーの型番476-11のページです。
型番476-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管分別ステッカー

配管分別ステッカー

    備品用ステッカー

    備品用ステッカー

      配管ステッカー 蒸気

      配管ステッカー 蒸気

        配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

        配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

          ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

          ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

            構内排水分別標識 アルミステッカー

            構内排水分別標識 アルミステッカー

              配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

              配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

                ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

                  衛生ステッカー

                  衛生ステッカー

                    防火標識 PVCステッカー

                    防火標識 PVCステッカー

                      流体名ステッカー 80X240

                      流体名ステッカー 80X240

                        ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

                        ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

                          ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                          ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 282円 397円 818円 867円 1,995円 390円 864円 725円 1,940円 360円 1,119円 877円 430円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目~   1日目   6日目   4日目~   2日目   4日目   6日目   4日目   4日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - アルミ - 塩化ビ二―ル(PVC) - - 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) その他 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC)
                            表示内容 その他 - その他 - その他 - - その他 - 許可者以外立入禁止 その他 その他 その他
                            取付仕様 その他 - その他 - その他 - - - - テープ その他 その他 その他
                            取付仕様詳細 粘着シール - 粘着シール - 粘着シール - - - - 粘着シール 粘着シール 粘着シール 粘着シール

                            配管分別ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            476-12
                            476-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            282円

                            ( 310円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            不使用管(年月日)4571181477944741-7764

                            282円

                            ( 310円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            残置管(年月日)4571181477951741-7772

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました