(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

点検口ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:476-01
点検口ステッカー【1~10個入り】 テンケングチステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
386円
税込単価
425円

点検口ステッカーです。3種ございます。PVCステッカーは1個入り、PPステッカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 厚さ(mm):
    0.08

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
476-01300×300×0.1mm厚PVCステッカー-
476-02
476-03150×180×0.08mm厚PPステッカー10枚1組
点検口ステッカー【1~10個入り】  製品仕様関連画像1

使用方法・使用事例

使用事例

点検口ステッカー【1~10個入り】  製品仕様関連画像2

476-01/-02

点検口ステッカー【1~10個入り】  製品仕様関連画像3

スペースが狭い場所に(476-03)

 
商品情報を表示

476-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

476-01

塩化ビ二―ル(PVC)
建築/電気/空調/衛生/その他
4571181398645
741-7721
300
300
30

4個

386( 425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

点検口ステッカーです。
3種ございます。
PVCステッカーは1個入り、PPステッカーは10個入りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点検口ステッカーの型番476-01のページです。
型番476-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

点検口ステッカー

点検口ステッカー

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

      ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

      ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

        ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

        ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

          排煙口ステッカー

          排煙口ステッカー

            防火標識 PVCステッカー

            防火標識 PVCステッカー

              配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

              配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

                防火標識 蓄光ステッカー150X225

                防火標識 蓄光ステッカー150X225

                  配管分別ステッカー

                  配管分別ステッカー

                    配管ステッカー 蒸気

                    配管ステッカー 蒸気

                      室名表示板 職員通用口

                      室名表示板 職員通用口

                        室名表示板 喫煙所

                        室名表示板 喫煙所

                          ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                          ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 386円 2,039円 1,995円 725円 461円 360円 867円 1,329円 282円 818円 750円 577円 761円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識 - - 安全標識
                            表示内容 その他 - その他 その他 その他 許可者以外立入禁止 - - その他 その他 - - その他
                            取付仕様 その他 - その他 - その他 テープ - - その他 その他 - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール - 粘着シール - 粘着シール 粘着シール - - 粘着シール 粘着シール - - -
                            厚さ(mm) 0.08 - - - - - - - - - - - -

                            点検口ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            476-02
                            476-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 表示内容詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            386円

                            ( 425円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            塩化ビ二―ル(PVC)点検項目4571181398652741-773030030030

                            1,610円

                            ( 1,771円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            ポリプロピレン(PP)建築/電気/空調/衛生4571181477920741-7748180150120

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました