(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT メタファス 8-50-75 1本

TILEMENT メタファス 8-50-75 1本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
217,236円
税込単価
238,960円

【商品仕様】・メタファス8-50-751本・JANコード:4545384476...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • JANコード:
    4545384476011
  • トラスココード:
    850-8047

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47600750

1個

217,236( 238,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メタファス8-50-751本
・JANコード:4545384476011
・トラスココード:850-8047
・質量:0g
【材質/仕上】
・冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品情報

47600750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT メタファス 8-50-75 1本の型番47600750のページです。
型番47600750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT メタファス 8-50-75 1本

TILEMENT メタファス 8-50-75 1本

    TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本

    TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本

      TILEMENT ATピン ATP-38 2000本

      TILEMENT ATピン ATP-38 2000本

        TILEMENT ATピン ATP-72 1000本

        TILEMENT ATピン ATP-72 1000本

          TILEMENT ATピン ATP-49 2000本

          TILEMENT ATピン ATP-49 2000本

            TILEMENT ATピン ATP-22 2000本

            TILEMENT ATピン ATP-22 2000本

              TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

              TILEMENT ATピン ATP-24 2000本

                TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

                TILEMENT ATピン ATP-96 1000本

                  TILEMENT ATピン ATP-17 2000本

                  TILEMENT ATピン ATP-17 2000本

                    カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25

                    カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25

                      メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント カクダイ
                      通常価格 217,236円 207,408円 73,621円 41,719円 96,853円 66,635円 67,027円 44,808円 64,606円 7,400円
                      通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   9日目  
                      材質 ステンレス ステンレス -
                      材質詳細 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 釘材:銅合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板、塗装材:アクリルーメラミン系 -
                      JANコード 4545384476011 4545384476004 4545384490239 4545384490260 4545384490253 4545384490215 4545384490222 4545384490277 4545384490208 -
                      トラスココード 850-8047 850-8046 850-8059 850-8062 850-8061 850-8057 850-8058 850-8063 850-8056 -

                      TILEMENT メタファス 8-50-75 1本のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました