(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,528円
税込単価
18,181円

【特長】・握りやすく強度のあるアルミハンドルです・厚みが2ミリあり強靭です・オ...

詳細情報を確認する

型番

4750PTBW47 解除

Loading...

製品仕様

型番本体材質カラー耐荷重
4750PTBW47バージンポリプロピレンオレンジ/ブラック25kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4750PTBW47

1個

16,528( 18,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく強度のあるアルミハンドルです
・厚みが2ミリあり強靭です
・オレンジ色のハンドルは、車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します
・ホイールはスムーズで静かに移動できます
・車輪付ボックスを移動するときに折りたたみ式ハンドルを使用し容易に移動ができ、移動時はハンドルロック、使用しないときは収納できます
・取り外し可能なパーツケース2個つき。上部と下部で分けて使用可能。ハンドルを立てると簡易ロックがかかる。内部にトレイ付き。錆びにくい亜鉛メッキラッチで屋外での使用も可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックスの型番4750PTBW47のページです。
型番4750PTBW47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

    スーパーハードボックス

    スーパーハードボックス

      プロツールボックスセットカート付工具箱

      プロツールボックスセットカート付工具箱

        MAXI型ツールケース

        MAXI型ツールケース

          ドカット D-4700シリーズ

          ドカット D-4700シリーズ

            エコット

            エコット

              プロツールボックス TTB-800・TTB-802

              プロツールボックス TTB-800・TTB-802

                マックパック

                マックパック

                  ステンレス工具箱

                  ステンレス工具箱

                    385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

                    385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

                      ステンレス工具箱 SSC-500W

                      ステンレス工具箱 SSC-500W

                        450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                        450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                          メーカー バーコ トラスコ中山 リジッド タカチ電機工業 リングスター リングスター トラスコ中山 マキタ SK-11 エスコ SK-11 エスコ
                          通常価格 16,528円 5,740円 22,024円 3,956円 4,846円 2,398円 5,702円 6,000円 3,564円 1,680円 6,750円 4,740円
                          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                          外寸(mm) 470×290×630 620×267×224 - - 465×333×322 380×230×180 - - W380×D160×H180 385(W)×202(D)×140(H) W505×D230×H255 450(W)×243(D)×210(H)
                          本体材質 バージンポリプロピレン バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー - ABS樹脂 高耐衝撃性コーポリマー(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - SUS430 超高耐衝撃性コーポリマー ポリプロピレン/ステンレス 超高耐衝撃性コーポリマー
                          カラー オレンジ / ブラック ブラック - - ブルー / ブラック - ブラック - - グレー - ブルー
                          JANコード 7314150275021 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 794-0076 - - - - - - - - - - -

                          ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックスのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                          高評価レビュー

                          保全用工具として
                          評価 4.0満足度:4.02021/06/01
                          全体的に 安っぽいですが 値段を思えば それなりだと思います。
                          取っ手が短いので 引いて歩くとき 足にガンガン当たります。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          保全用工具として
                          評価 4.0満足度:4.02021/06/01
                          全体的に 安っぽいですが 値段を思えば それなりだと思います。
                          取っ手が短いので 引いて歩くとき 足にガンガン当たります。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました