(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックボックス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,975円 9,677円
税込単価
10,973円 10,645円

【特長】・握りやすく強度のあるアルミハンドルです。・厚みが2ミリあり強靭です。...

詳細情報を確認する

型番

4750PTB50 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸本体材質カラー
4750PTB50500×270×295mmバージンポリプロピレンオレンジ/ブラック
4750PTB60600×295×305mmバージンポリプロピレンオレンジ/ブラック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4750PTB50

500×270×295
7314150275007
794-0050
20
2.4

1個

9,975円

9,677

( 10,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
・厚みが2ミリあり強靭です。
・ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
・ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
・上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックボックスの型番4750PTB50のページです。
型番4750PTB50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックボックス

プラスチックボックス

    ドカット D-5000-B

    ドカット D-5000-B

      パーツケース付ツールボックス

      パーツケース付ツールボックス

        ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

        ジョイクラブRB フタ片開きタイプ

          パーツケース付ツールボックス 190L-3

          パーツケース付ツールボックス 190L-3

            450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

            450x230x243mm 工具箱(両開き/青)

              エコット

              エコット

                450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)

                  スーパーボックス SR

                  スーパーボックス SR

                    385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

                    385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)

                      プロツールボックスセットカート付工具箱

                      プロツールボックスセットカート付工具箱

                        プロツールボックス TTB-905

                        プロツールボックス TTB-905

                          メーカー バーコ リングスター HAZET リングスター HAZET エスコ リングスター エスコ リングスター エスコ リジッド トラスコ中山
                          通常価格 9,975円 5,268円 24,919円 3,720円 28,329円 4,910円 2,398円 4,740円 4,067円 1,680円 22,024円 4,655円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                          本体材質 バージンポリプロピレン - - 高耐衝撃性コーポリマー(PP) 樹脂 耐衝撃性コーポリマー ポリプロピレン(PP) 超高耐衝撃性コーポリマー 自動車バンパー材(PP) 超高耐衝撃性コーポリマー - ポリプロピレン(PP)
                          カラー オレンジ / ブラック ブルー ブルー レッド / ブラック ブルー ブルー - ブルー - グレー - ブラック

                          プラスチックボックスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          4750PTB60
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          外寸
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 耐荷重
                          (kg)
                          重量
                          (kg)

                          11,875円

                          ( 13,063円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          600×295×3057314150275014794-0068223.2

                          プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました